Danfoss logo
Termostat de cameră cu afișaj Danfoss Icon™, 230 V-product-category

Termostat de cameră cu afișaj Danfoss Icon™, 230 V

Danfoss Icon™ este o gamă de termostate de cameră încastrate și aparent, pentru aplicații de încălzire hidronică prin pardoseală.
Afișajul Danfoss Icon™ este alimentat de la rețeaua electrică și poate fi utilizat ca termostat independent sau în combinație cu centre de cablare.
Termostatul folosește o ieșire triac și poate controla până la 5 actuatoare termice.
Utilizatorul poate seta temperatura dorită a camerei prin intermediul interfeței tactile și poate citi temperatura măsurată a camerei.
Termostatul folosește o interfață „touch on glass” cu un afișaj transparent. Afișajul este „OFF” în timpul funcționării normale.

Features and benefits

  • Control PWM precis
  • Versiune în perete compatibilă cu rame de perete de la terți
  • Strălucește prin afișaj
  • Limitarea razei de acțiune prin meniul utilizatorului
  • Design neutru și interfață de utilizator simplă
  • Setarea protecției împotriva înghețului
  • Poate fi utilizat cu actuatoare de 230 V NC sau NO
  • Termostatul poate fi optimizat pentru diferite surse de căldură prin intermediul meniului de service
  • Funcția de exerciții valvulare
  • Very high UV-resistance