BasicPlus2
Termostatele de cameră Danfoss BasicPlus2 sunt concepute pentru controlul precis al temperaturii camerei în sistemele de încălzire prin pardoseală pe bază de apă. Prin menținerea temperaturii în funcție de preferințele utilizatorului, acestea asigură un confort termic optim, oferind în același timp economii semnificative de energie. Disponibile în versiuni cu selector rotativ, cu afișaj și cu afișaj programabil, aceste termostate combină ușurința în utilizare cu funcții avansate de control pentru a proteja podelele, a preveni daunele provocate de îngheț și a spori eficiența încălzirii.
Features and benefits
- Termostat de cameră WT-T (cu cadran)
- Operare simplă cu rotiță pentru reglarea rapidă a valorii de referință a temperaturii
- Simbol de protecție împotriva înghețului pentru un consum minim de energie, prevenind în același timp înghețarea
- Indicatori LED: 1. Lumină verde – termostat PORNIT, fără cerere de căldură; 2. Lumină roșie – termostat PORNIT, cerere de căldură activă
- Termostate de cameră WT‑D (cu afișaj) și WT‑P (cu afișaj și programabile)
- Design modern cu LCD cu iluminare din spate albă
- Funcția AWAY pentru economisirea energiei în timpul absenței
- Blocare de siguranță pentru copii
- Trei moduri de control al temperaturii selectabile: 1. Controlul temperaturii camerei (implicit); 2. Temperatura camerei cu limită de temperatură a podelei; 3. Controlul temperaturii podelei
- Două moduri de control al temperaturii podelei selectabile: Ridicat / Scăzut
- Limite maxime și minime reglabile pentru temperatura camerei și a podelei
- Afișaj opțional al temperaturii camerei atunci când alimentarea este OPRITĂ
- Terminale cu senzori de podea pentru control maxim al temperaturii podelei, reducând riscul de supraîncălzire și deteriorare a podelei
- Mod de protecție la îngheț (~5 °C)
- Calibrarea temperaturii pentru compensarea abaterilor de măsurare
- Programare programabilă doar la fiecare 5-2 săptămâni pentru confort automat și temperatură redusă