Danfoss logo
Danfoss Icon™ DialTermostate de cameră, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ DialTermostate de cameră, 230 V

Danfoss Icon™ este o gamă de termostate de ca-meră încastrate sau montate la suprafață, fiind uti-lizate pentru încălzirea hidraulică prin pardoseală.
Danfoss Icon™ Dial este alimentat de la rețeaua de alimentare și poate fi folosit ca termostat autonom sau în combinație cu Wiring Center.
Termostatul folosește o ieșire de releu și poate controla până la 5 dispozitive de acționare termo-electrică.
Utilizatorul poate seta temperatura dorită pentru cameră de la butonul rotativ, în intervalul 5–30 de grade.
Butonul rotativ poate fi scos, astfel încât pinii de limitare să fie utilizați pentru a limita intervalul de referință.

Features and benefits

  • Control PORNIT/OPRIT;
  • Versiune cu montare în perete, compatibilă cu o gamă largă de rame de perete furnizate de terți;
  • Limitarea intervalului prin pini;
  • Design neutru și interfață de utilizare simplă;
  • Setare de protecție la îngheț;
  • Poate fi folosit cu dispozitive de acționare NÎ sau ND de 230 V
  • Include un accelerator termic;
  • Rezistență deosebit de mare la radiațiile UV.