USV
Product types shown: 3

Set USV-I / USV-M
USV valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems. USV-I (red knob) is used together with USV-M to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation. If certain pipe sectors do not require a control of differental pressure, USV-I and USV-M can be used as shut-off- and measuring valve. USV-M (blue knob) valve can be upgraded into an automatic USV-PV balancing valve. USV-M is designed for installation in the return pipe. Upgrading from manual to automatic balancing is done by mounting PV-controller to an USV-M valve.

USV-I / USV-M
Vanele USV sunt proiectate pentru echilibrarea hidraulică manuală a sistemelor de încălzire și răcire.
USV-I (buton roșu) este utilizat împreună cu USV-M pentru a limita debitul în instalația de încălzire sau răcire sau pot funcționa separat ca vane de echilibrare manuală pentru limitarea debitului. Dacă anumite sectoare de conducte nu necesită controlul presiunii diferențiale, USV-I și USV-M pot fi utilizate ca vane de închidere și măsurare.
Vana USV-M (buton albastru) poate fi modernizată într-o vană de echilibrare USV-PV automată. USV-M este proiectat pentru instalare în conducta de retur.
Modernizarea de la echilibrare manuală la automată se face prin montarea controlerului PV pe o vană USV-M.
Sistemul nu trebuie depresurizat în timpul modernizării, iar valorile kV nu se modifică. USV-PV menține o presiune diferențială constantă pe o coloană verticală.
Datorită designului său special, USV-PV are o conexiune fermă între carcasa diafragmei și conul valvei.
USV-S
USV-S valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems.
USV-S (black knob) is used to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation.
USV-S is compact valves in which the operating elements and connections are placed within an arc of 90°, so that in spite of small valve dimensions, access for installation and operation is optimal.