USV
Product types shown: 2

Set USV-I / USV-M
USV valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems. USV-I (red knob) is used together with USV-M to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation. If certain pipe sectors do not require a control of differental pressure, USV-I and USV-M can be used as shut-off- and measuring valve. USV-M (blue knob) valve can be upgraded into an automatic USV-PV balancing valve. USV-M is designed for installation in the return pipe. Upgrading from manual to automatic balancing is done by mounting PV-controller to an USV-M valve.

USV-I / USV-M
Regulatoarele USV sunt proiectate pentru reglarea hidraulică manuală a sistemelor de încălzire și de răcire.
USV-I (rozeta roșie) este utilizat împreună cu USV-M pentru limitarea debitului în instalațiile de încălzire. În cazul în care anumite segmente ale conductei nu necesită controlul presiunii diferențiale, USV-I și USV-M pot fi utilizate ca robinete pentru închidere și măsurare.
Regulatorul USV-M (mâner albastru) poate fi upgradat într-un regulator USV-PV automat. USV-M este conceput pentru instalarea pe conducta de retur.
Upgradarea de la reglarea manuală la cea automată se realizează prin montarea unui bloc de comandă PV la un robinet USV-M. Nu este necesară depresurizarea sistemului în timpul upgradării, iar valoarea k nu se modifică. USV-PV menține o presiune diferențială constantă la nivelul conductei de tur. Datorită proiectării sale speciale, USP-PV realizează o conexiune fermă între corpul diafragmei și scaunul ventilului.