Danfoss logo
USV-I / USV-M-product-category

USV-I / USV-M

Regulatoarele USV sunt proiectate pentru reglarea hidraulică manuală a sistemelor de încălzire și de răcire.

USV-I (rozeta roșie) este utilizat împreună cu USV-M pentru limitarea debitului în instalațiile de încălzire. În cazul în care anumite segmente ale conductei nu necesită controlul presiunii diferențiale, USV-I și USV-M pot fi utilizate ca robinete pentru închidere și măsurare.

Regulatorul USV-M (mâner albastru) poate fi upgradat într-un regulator USV-PV automat. USV-M este conceput pentru instalarea pe conducta de retur.

Upgradarea de la reglarea manuală la cea automată se realizează prin montarea unui bloc de comandă PV la un robinet USV-M. Nu este necesară depresurizarea sistemului în timpul upgradării, iar valoarea k nu se modifică. USV-PV menține o presiune diferențială constantă la nivelul conductei de tur. Datorită proiectării sale speciale, USP-PV realizează o conexiune fermă între corpul diafragmei și scaunul ventilului.

Features and benefits

  • Scaun al ventilului echilibrat in presiune
  • Membrană adaptată pentru orice dimensiune a robinetului, care asigură o calitate constantă a performantei pentru toate dimensiunile