Danfoss logo
USV-I / USV-M-product-category

USV-I / USV-M

Vanele USV sunt proiectate pentru echilibrarea hidraulică manuală a sistemelor de încălzire și răcire.

USV-I (buton roșu) este utilizat împreună cu USV-M pentru a limita debitul în instalația de încălzire sau răcire sau pot funcționa separat ca vane de echilibrare manuală pentru limitarea debitului. Dacă anumite sectoare de conducte nu necesită controlul presiunii diferențiale, USV-I și USV-M pot fi utilizate ca vane de închidere și măsurare.

Vana USV-M (buton albastru) poate fi modernizată într-o vană de echilibrare USV-PV automată. USV-M este proiectat pentru instalare în conducta de retur.

Modernizarea de la echilibrare manuală la automată se face prin montarea controlerului PV pe o vană USV-M.

Sistemul nu trebuie depresurizat în timpul modernizării, iar valorile kV nu se modifică. USV-PV menține o presiune diferențială constantă pe o coloană verticală.

Datorită designului său special, USV-PV are o conexiune fermă între carcasa diafragmei și conul valvei.

Features and benefits

  • scaun al ventilului echilibrat in presiune
  • membranã adaptatã pentru orice dimensiune a robinetului, care asigurã o calitate constantã a performanþei pentru toate dimensiunile