Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Zawór elektromagnetyczny, EV220W, Funkcja: NO, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

042U436519

Medium: Water,Brine,Oil,Air, Certyfikaty, aprobaty: CE, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Zawory elektromagnetyczne, Quick selector, Zawory elektromagnetyczne, Quick selector, Zawory elektromagnetyczne, Quick selector

Rekomendowany zamiennik: 042N1278, 042N7608, 042U6116

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Cewka typuAS
Cewka, opcjaZatrzask
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.350 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]200 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]500 ms
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznejAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNO
Gniazdo zaworu, średnica [mm]18.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaNBR
MediumWater,Brine,Oil,Air
Medium, inf. dodatkoweCzynniki neutralne
Cecha
Wartość
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]24 V
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]3/4 in
Pobór mocy [W] 50Hz9.5 W
Pobór mocy [W] 60Hz7.0 W
Podłączenie elektrycznePłaski DIN 43650-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuW
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV220W
Stopień ochronyIP65
Temperatura medium, maks. [°C]60 °C
Temperatura medium, maks. [°F]140 °F
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Temperatura medium, min. [°F]14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm zacisk W
Tuleja, średnica wew. [cal]0.35 in
Tuleja, średnica wew.[mm]9.0 mm
Typ produktuEV220W
Typ, oznaczenieEV220W 18
Typ, specyfikacjaEV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Wartość Cv [gal/min]8.100 gal/min
Wartość Kv [m³/h]7.000 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.955 Kilogram
Masa netto0.767 Kilogram
Objętość0.861 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428833226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm