Danfoss logo
042N1278

Część zamienna, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Wtyk przewodowy

042N1278

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cewka typu B, Typ, oznaczenie: Wtyk przewodowy, Wtyk przewodowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Forma połączenia elektrycznegoForma A
Grupa produktówAkcesoria do zaworów elektromagnetycznych
KolorCzarny
Maks. prąd pracy [A]16.00 A
Maks. rezystancja styków [mOhm]15 mOhm
Maks. wielkość przewodu [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Materiał listwy zaciskowejPA66 + 25%GF
Materiał uchwytu kablaPA66 + 25% GF
Materiał uszczelekNBR
Napięcie zasilania [V] AC250 V
Nazwa produktuWtyk przewodowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardDIN EN 175301-803A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Średnica kabla [cal] [Maks.]0.24 in
Średnica kabla [mm] [Maks.]0.32 in
Średnica kabla [mm] [maks]8.0 mm
Średnica kabla [mm] [Min]6.0 mm
Stopień ochronyIP65
Styki2 + PE
Supply voltage [V] DC250.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]90 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]194 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ korpusuNieprzejrzysty
Typ produktuCzęść zamienna
Typ uszczelekPłaski
Typ, oznaczenieWtyk przewodowy
Zastosowanie produktu018F Coil Type B018Z Cewka typu B042N Coil Type B

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.03 Kilogram
Masa netto0.03 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564