EV250BW
Zawory EV250BW 10, 12, 18 i 22 ze wspomaganiem podnoszenia mogą pracować w zakresie ciśnienia różnicowego 0–10 barów. Ten typoszereg zaworów 2/2-drożnych jest szczególnie polecany do zastosowań o niskim ciśnieniu różnicowym, ale wymagających umiarkowanych przepływów.
Ten typ zaworu został zaprojektowany z uszczelką EPDM, bezołowiowym mosiądzem Eco, odpornym na odcynkowanie, do zastosowań w wodzie pitnej:
Features and benefits
- Przeznaczony do wody pitnej
- Cewka zaciskowa
- Temperatura otoczenia: do 50 °C
- Obudowa cewki: do IP67
- Tłumione uderzenie wodne
- Materiał korpusu z mosiądzu Eco (bezołowiowego < 0,1%) i odporności na odcynkowanie
- Uszczelnienia EPDM nowej generacji zalecane do wody pitnej