EV250B
Zawory elektromagnetyczne typu EV250B są idealne do zastosowania w aplikacjach, gdzie ciśnienie różnicowe jest niewielkie lub równe zeru.
Taka sytuacja występuje przede wszystkim w obiegowych układach zamkniętych (np. instalacje CO).
Korpus wykonany z mosiądzu DZR odpornego na odcynkowanie gwarantuje wysoką żywotność, nawet w przypadku mediów lekko agresywnych.
Zawory EV250B mogą być stosowane z cewkami typu B o stopniu ochrony od IP00 od IP67. Temperatura medium do 140°C (para niskociśnieniowa).
Features and benefits
- Do wody, oleju, sprężonego powietrza i innych podobnych mediów obojętnych
- Zatrzaskowy system montażu cewki "clip-on"
- Temperatura otoczenia: maks. 80°C
- Stopień ochrony cewki: do IP67
- Zawory mogą być stosowane w instalacjach próżniowych (10 mbar)
- Minimalizacja uderzeń hydraulicznych