EV210B
A EV210B cobre uma ampla faixa de válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadas para uso universal. A EV210B são válvulas muito robustas com alto desempenho e podem ser utilizadas em todos os tipos e condições de trabalho, até mesmo nas mais adversas aplicações industriais, como controle e fechamento.
Features and benefits
- Para a água, óleo, ar comprimido, e meios neutros semelhantes
- Bobina com clipe
- Temperatura ambiente: até 80 °C
- Grau de proteção até IP67
- A válvula pode ser usada para vácuo
- Versão EV210B em latão para água, óleo, arcomprimido e meios neutros similares
- Versão EV210 em aço inoxidável para líquidos e gases neutros e agressivos