Presostat, MBC 5000
061B503266
Zakres regulacji [bar] Pe: 16 - 160, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 300
061B503266
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyCCCCEEACLVDRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 300.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 4351.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 300.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 4350 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 1200.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 48 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element do pomiaru ciśnienia | Tłok |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Height (EF000040) | 48 |
| Material Description | MBC 5000-5651-1CB04 16-160BAR |
| Max. operating pressure (EF020449) | 300.0 |
| Mech. różn. załączeń przy najniższej nastawie, [bar] | 15.00 bar |
| Mech. różn. załączeń przy najwyższej nastawie, [bar] | 30.00 bar |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | 120/250V AC, 1,16 A w przypadku pilota120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Typ produktu | MBC 5000 |
| Typ, specyfikacja | 5251-1CB04 |
| Width (EF000008) | 48 |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 16.00 bar |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 16.00 MPa |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 1.60 MPa |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 160.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.309 Kilogram |
| Masa netto | 0.21 Kilogram |
| Objętość | 0.647 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |