Danfoss logo
MBC 5000 / MBC 5100-product-category

MBC 5000 / MBC 5100

Wyłączniki ciśnieniowe MBC są stosowane w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie najważniejsze są przestrzeń i niezawodność.

MBC to kompaktowe wyłączniki ciśnieniowe, zaprojektowane zgodnie z naszą konstrukcją blokową, aby mogły przetrwać w trudnych warunkach znanych z maszynowni na statkach.

Urządzenia MBC charakteryzują się wysoką odpornością na wibracje, a model MBC 5100 posiada wszystkie typowe atesty morskie. Stała, ale niska różnica ciśnień gwarantuje dokładne monitorowanie ciśnień krytycznych.

Zawory testowe MBV mogą być dostarczane standardowo dla MBC.

Features and benefits

  • Zaprojektowany do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
  • Wysoka stabilność wibracji
  • Część systemu blokowego Danfoss, składającego się z regulatorów ciśnienia MBC, przetworników ciśnienia MBS i zaworów testowych MBV
  • MBC 5100 ze wszystkimi głównymi zatwierdzeniami statków
  • Wysoka powtarzalność
  • Optymalna, kompaktowa konstrukcja do celów budowy maszyn
  • Przeznaczony do sygnalizacji alarmów, wyłączania, sterowania i diagnostyki w wielu zastosowaniach