Presostaty
An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Liczba elementów: 7

BCP
The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.

CS
Presostaty CS mają wbudowany, sterowany ciśnieniowo, trójbiegunowy system styków. Położenie styku zależy od ciśnienia w przyłączu, zakresu nastawy i regulowanej różnicy załączeń. Presostaty te są wyposażone w ręczny przełącznik służący do blokowania styków w pozycji otwartej bez względu na ciśnienie w układzie. Presostaty z zaworem nadmiarowym są używane w układach sprężonego powietrza, w których wymagane jest zmniejszenie ciśnienia na tłoku sprężarki przed uruchomieniem. Presostat CS jest przeznaczony do automatycznego uruchamiania i zatrzymywania sprężarek powietrza i hydroforów.

KP / KPI
Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty KP i KPI są stosowane w systemach sterowania, monitorowania i alarmowania w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Presostaty KP są stosowane głównie do cieczy gazowych, natomiast presostaty KPI są przeznaczone głównie do cieczy i gazów. Produkty są dostępne w obudowach IP30 i IP55.
Seria KP obejmuje specjalnie zaprojektowane wyłączniki ciśnieniowe i ograniczniki przeznaczone do kotłów parowych i innych zastosowań grzewczych.
Do sterowania i ochrony pompy wodnej (praca na sucho) odpowiedni jest podwójny wyłącznik ciśnieniowy KP44, który zapewnia dłuższą żywotność pompy wodnej&w=1920&q=75)
KPS
The KPS series consists of a series of pressure and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction, and resistance to shock and vibration.
For KPS pressure switches the position of the contacts depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value.
The series covers most outdoor as well as indoor application requirements and is suitable for use in monitoring alarm and control systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships.
MBC 5000 / MBC 5100
Wyłączniki ciśnieniowe MBC są stosowane w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie najważniejsze są przestrzeń i niezawodność.
MBC to kompaktowe wyłączniki ciśnieniowe, zaprojektowane zgodnie z naszą konstrukcją blokową, aby mogły przetrwać w trudnych warunkach znanych z maszynowni na statkach.
Urządzenia MBC charakteryzują się wysoką odpornością na wibracje, a model MBC 5100 posiada wszystkie typowe atesty morskie. Stała, ale niska różnica ciśnień gwarantuje dokładne monitorowanie ciśnień krytycznych.
Zawory testowe MBV mogą być dostarczane standardowo dla MBC.
RT
RT pressure switches incorporate a pressure controlled, single-pole change over switch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the set value. The RT series consists of pressure switches, differential pressure switches and pressure switches for neutral zone regulation, all for general use within the industrial and marine segments. The series also covers safety pressure switches dedicated for steam boiler plants. For installations in which operation is particularly critical from safety and economic points of view, the use of fail-safe pressure switches is recommended. The use of gold-plated contacts is also recommended in such installations, provided operation involves only a few switching cycles or signal currents and voltages.