Danfoss logo
KP / KPI-product-category

KP / KPI

Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty KP i KPI są stosowane w systemach sterowania, monitorowania i alarmowania w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.

Presostaty KP są stosowane głównie do cieczy gazowych, natomiast presostaty KPI są przeznaczone głównie do cieczy i gazów. Produkty są dostępne w obudowach IP30 i IP55.

Seria KP obejmuje specjalnie zaprojektowane wyłączniki ciśnieniowe i ograniczniki przeznaczone do kotłów parowych i innych zastosowań grzewczych.
​​​​​​​
Do sterowania i ochrony pompy wodnej (praca na sucho) odpowiedni jest podwójny wyłącznik ciśnieniowy KP44, który zapewnia dłuższą żywotność pompy wodnej

Features and benefits

  • Szeroki zakres ustawień
  • Odporny na wstrząsy i uderzenia
  • Migowe styki elektryczne minimalizują drgania, odbijanie i zużycie, a także zapewniają długoterminową niezawodność elektryczną i mechaniczną
  • Małe wymiary – oszczędność miejsca i łatwość montażu w panelach
  • Podłączenie elektryczne z przodu urządzenia ułatwia montaż w szafie rack i oszczędza miejsce
  • Nadaje się do prądu przemiennego i stałego
  • Pojedyncze wyłączniki ciśnieniowe i termostaty są wyposażone w jednobiegunowy, dwupołożeniowy układ styków (SPDT)
  • Do wody demineralizowanej dostępne są specjalne modele KP z częściami stykającymi się z wodą, wykonanymi ze stali nierdzewnej (AISI 316L). Mogą być stosowane zarówno do cieczy, jak i gazów (KPI)
  • Funkcja ręcznego wyzwalania umożliwia weryfikację połączeń elektrycznych bez użycia narzędzi i bez zmian ciśnienia w aplikacji
  • Dostępne wersje z resetem automatycznym i ręcznym