Presostat, MBC 5100
061B110366
Zakres regulacji [bar] Pe: 10 - 100, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 150
061B110366
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 150.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 2176.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 150.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2175 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 300.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element do pomiaru ciśnienia | Membrana |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Control |
| Mech. różn. załączeń przy najniższej nastawie, [bar] | 4.00 bar |
| Mech. różn. załączeń przy najwyższej nastawie, [bar] | 12.00 bar |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | M20 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Z kołnierzem |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | 14 °F |
| Typ produktu | MBC 5100 |
| Typ, specyfikacja | 4241-2DB04 |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 10.00 bar |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 10.00 MPa |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 1.00 MPa |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 100.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.335 Kilogram |
| Masa netto | 0.285 Kilogram |
| Objętość | 0.647 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423244492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |