Danfoss logo
MBC 5100_061B108966

Presostat, MBC 5100

061B014866

Zakres regulacji [bar] Pe: -0.2 - 10, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]218.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]220 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Mech. różn. załączeń przy najniższej nastawie, [bar]0.40 bar
Mech. różn. załączeń przy najwyższej nastawie, [bar]0.60 bar
Nastawa fabryczna [MPa]0.250 MPa
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneWtyczka DIN
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe uwagiZ kołnierzem
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP65
Sygnał alarmuMalejący
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ produktuMBC 5100
Typ, specyfikacja1411-1DB04
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.]1.00 MPa
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.]-0.02 MPa
Zakres regulacji, maks. [bar]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.302 Kilogram
Masa netto0.236 Kilogram
Objętość0.647 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428366571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm