Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Presostat, MBC 5100

061B004066

Zakres regulacji [bar] Pe: -0.2 - 4, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]218.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]220 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]30.0 bar
Connection (EF000443)External thread conical (NPT)
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Height (EF000040)139
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Control
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Mech. różn. załączeń przy najniższej nastawie, [bar]0.30 bar
Mech. różn. załączeń przy najwyższej nastawie, [bar]0.45 bar
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneWtyczka DIN
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4-18
Przyłącze ciśnieniowe, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze ciśnieniowe, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Thread size (EF022694)Other
Typ produktuMBC 5100
Typ, specyfikacja1211-1CC04
Width (EF000008)48
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.]0.40 MPa
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.]-0.02 MPa
Zakres regulacji, maks. [bar]4.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.29 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Objętość0.647 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423243242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm