Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Presostat, MBC 5100

061B000166

Zakres regulacji [bar] Pe: 5 - 30, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]653.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]655 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]90.0 bar
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Height (EF000040)139
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Control
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Mech. różn. załączeń przy najniższej nastawie, [bar]0.90 bar
Mech. różn. załączeń przy najwyższej nastawie, [bar]2.00 bar
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneWtyczka DIN
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Thread size (EF022694)1/4 inch
Typ produktuMBC 5100
Typ, specyfikacja3421-1CB04
Width (EF000008)48
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]5.00 bar
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.]3.00 MPa
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.]0.50 MPa
Zakres regulacji, maks. [bar]30.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.29 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Objętość0.647 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423244508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm