Danfoss logo
Pressure switch and transparent cover KP35/36, IP55_060-315766

Presostat, KP35

060-538666

Zakres regulacji [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.7 - 4, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP55, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024MH27572
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]22.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]319.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]17.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]245 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP35 PRESSOSTAT
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]4.00 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]58.00 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]0.70 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]10.00 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP55
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP35
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu
Zakres regulacji6 inHg - 108 psig
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Zakres regulacji, maks. [bar]7.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.48 Kilogram
Masa netto0.453 Kilogram
Objętość1.219 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423206339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm