Danfoss logo
KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

Presostat, KP35

060-215066

Zakres regulacji [bar] Pe: 0.4 - 3.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.48, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024MH27572
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]22.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]319.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]17.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]245 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie maks.
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP 35 PRESSOSTAT
Mechaniczna różnica załączeń [bar]0.48 bar
Mechaniczna różnica załączeń [psi]7.00 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność styków120 V AC,16 FLA,96 LRA,3 A w przypadku pilota16 A rezystancyjny, jednofazowy8 A rezystancyjny, jednofazowy240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym36 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzyłącze przewodu okrętkowego
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarNPSM 1/2 - 14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4-18
Przyłącze ciśnieniowe, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze ciśnieniowe, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKP35
UL markYes
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]0.40 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]50.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]6.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]3.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.379 Kilogram
Masa netto0.337 Kilogram
Objętość0.57 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423228263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm