Presostat, KP37
060-214691
Zakres regulacji [bar] Pe: 4 - 21, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.8 - 3, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28
060-214691
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024MH27572 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyCCCCEEACFMLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 32.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 464.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 405 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | KP37 Pressure Switch M/36 |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] | 3.00 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] | 44.00 psi |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] | 1.80 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] | 26.00 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | 120 V AC,16 FLA,96 LRA,3 A w przypadku pilota16 A rezystancyjny, jednofazowy8 A rezystancyjny, jednofazowy240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 36 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4-18 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Typ produktu | KP37 |
| UL mark | Yes |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 4.00 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 300.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 58.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 21.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.382 Kilogram |
| Masa netto | 0.345 Kilogram |
| Objętość | 0.57 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |