Danfoss logo
Pressure switch, KPI35_060-130366

Presostat, KPI35

060-130366

Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.4, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP55, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]18.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]261.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]18.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]261 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKPI 35 PRESSURE CONTROL
Mechaniczna różnica załączeń [bar]1.40 bar
Mechaniczna różnica załączeń [psi]20.00 psi
Nastawa fabryczna [MPa]0.480 MPa
Nastawa fabryczna [psig]70.0 psig
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP55
Sygnał alarmuWzrastający
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKPI35
UL markYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.464 Kilogram
Masa netto0.423 Kilogram
Objętość1.219 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423215430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm