Presostat, KP36
060-114466
Zakres regulacji [bar] Pe: 4 - 12, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.5 - 2, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17
060-114466
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024MH27572 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 22.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 319.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 17.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 245 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KP 36 PRESSOSTAT |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] | 2.00 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] | 29.00 psi |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] | 0.50 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] | 7.00 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | AC15=4 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=6 A, 400 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 36 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPDT złoty |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ produktu | KP36 |
| UL mark | Yes |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 4.00 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 174.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 58.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 12.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.337 Kilogram |
| Masa netto | 0.3 Kilogram |
| Objętość | 0.57 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |