Danfoss logo
CS-product-category

CS

Presostaty CS mają wbudowany, sterowany ciśnieniowo, trójbiegunowy system styków. Położenie styku zależy od ciśnienia w przyłączu, zakresu nastawy i regulowanej różnicy załączeń. Presostaty te są wyposażone w ręczny przełącznik służący do blokowania styków w pozycji otwartej bez względu na ciśnienie w układzie. Presostaty z zaworem nadmiarowym są używane w układach sprężonego powietrza, w których wymagane jest zmniejszenie ciśnienia na tłoku sprężarki przed uruchomieniem. Presostat CS jest przeznaczony do automatycznego uruchamiania i zatrzymywania sprężarek powietrza i hydroforów.

Features and benefits

  • Zakres ciśnienia 2–20 barów
  • Przyłącze ciśnienia G ½ lub G ¼
  • Układ styków 3-biegunowych (TPST) w standardzie, dostępny również jako wyposażenie dodatkowe
  • Ustawialna mechaniczna różnica załączeń
  • Zawór nadmiarowy jako wyposażenie dodatkowe
  • Ręczny przełącznik do blokowania układu styków
  • Obudowa IP43 lub IP55
  • Specjalne wersje z przyłączem ciśnieniowym wykonanym z poliacetalu nadającego się do wody pitnej