Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Przetwornik ciśnienia, MEP 2250, 0 bar - 200 bar, 0 psi - 2900 psi

063G4871

Podłączenie elektryczne: Deutsch, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 1
+ wyjściePin 4
+ zasilaniePin 2
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]2500.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]36250 psig
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]257 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-40 °F
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig]10800 psig
Material DescriptionSensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pin surface materialAu
Podłączenie elektryczneDeutsch
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardDT04
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Produkt identyczny063G1871
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]750.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardSAE J1926/2
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Sygnał ratiometryczny [V] [Maks.]4.500 V
Sygnał ratiometryczny [V] [Min.]0.500 V
Sygnał wyjściowyRatio metric
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuMEP 2250
Typ, specyfikacjaMEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
UL markYes
UwagiPIN 3: KOD 1: SW4: 100 BAR
Zakres pomiaru, maks. [bar]200.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]2900.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.065 Kilogram
Masa netto0.048 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428877251
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens