Przetworniki ciśnienia
Liczba elementów: 5

DST P650
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series:
- DST P600
- DST P650
The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements. Running a powerful ARM-based micro-controller, offering diagnostic functions and intelligent performance features.
Patented Danfoss Quasi-DC (QDCTM) technology inside. For improved immunity and long-term stability under even the most extreme field conditions.- DST P600

DST P92S
The DST P92S OEM pressure transmitter is designed for use in Mobile and Industrial hydraulic applications.
The transmitter is suitable for use in a functional safety environment with a requirement of PLd, EN ISO 13849-1: 2015 or AgPLd EN ISO 25119: 2010 or SIL 2, IEC 61508:2010, respectively.
Further Danfoss holds a third party approval from TÜV to ensure easy implementation into any safety system.
MBS 1200 / MBS 1250
Kompaktowe przetworniki ciśnienia zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Istnieją dwa typy:
- MBS 1200 — bez tłumika pulsacji
- MBS 1250 — z tłumikiem pulsacji
Wbudowany tłumik pulsacji w przetwornikach MBS 1250 zapewnia wysoki stopień ochrony przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi.- MBS 1200 — bez tłumika pulsacji

MBS 1300 / MBS 1350
Przetworniki typu MBS 1300 oferują pomiar ciśnienia przy jednoczesnym pomiarze temperatury medium.
- MBS 1300 – bez tłumika pulsacji
- MBS 1350 – z tłumikiem pulsacji
Wbudowany tłumik pulsacji zapewnia wysoki poziom ochrony przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi, a dopracowana konstrukcja gwarantuje doskonałą odporność na drgania i wyjątkową wytrzymałość. Dzięki wysokiemu poziomowi zabezpieczeń przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) przetworniki ciśnienia spełniają większość norm produkcyjnych.- MBS 1300 – bez tłumika pulsacji

MEP
MEP 2200 i MEP 2250:
- Do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych
- Czujnik z podwójnym wyjściem
- Histereza: 1% zakresu
- Stała czasowa: 1 ms
- Sygnał ratiometryczny lub napięciowy
- Czujniki dedykowane do hydrauliki mobilnej i przemysłowej oraz sprężarek powietrza
- Pojedyncze wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor
- Histereza: 1 do 8% zakresu
- Stała czasowa: 8 do 512 ms
- Odporność na VFD
- MEP 2200, MEP 2600 — bez tłumika pulsacji
- MEP 2250, MEP 2650 — z tłumikiem pulsacji
- Do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych