MEP
MEP 2200 i MEP 2250:
Wyjście 1: Wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor
Wyjście 2: Wyjście analogowe
MEP 2600 i MEP 2650:
Wyjście 1: Wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor
Powyższe serie dostępne są w dwóch wariantach:
Wbudowany tłumik pulsacji zapewnia wysoki stopień ochrony przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość. Dzięki wysokiemu poziomowi zabezpieczeń przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) elektroniczne wyłączniki ciśnieniowe spełniają większość norm produkcyjnych.
Features and benefits
- Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach
- Doskonała stabilność długoterminowa
- Doskonała szczelność - konstrukcja w pełni spawana
- Elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej
- Temperatura medium i otoczenia: do 125°C
- Modele z wyjściem dwustanowym oraz sygnałem analogowym Sygnał wyjściowy:
- Modele z wyjściem dwustanowym oraz niestandardową wartością histerezy
- Szeroki zakres przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne do 100 V/m
- Ochrona przed przeciążeniem termicznym