Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Przetwornik ciśnienia, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2496

Podłączenie elektryczne: Deutsch, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin B
+ zasilaniePin A
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]1400.0 bar
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], typ.2.0 % RH
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]257 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym48 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pin surface materialSn
Podłączenie elektryczneDeutsch
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standardDT04
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]210.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardSAE J1926-2
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Sygnał wyjściowySwitch
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuMEP 2650
Typ, specyfikacjaMEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
UL markYes
UwagiPIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND
Zakres pomiaru, maks. [bar]60.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]870.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto68 Gram
Masa netto55 Gram
Objętość0.09 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255041399
Proposition 65No significant risk