Danfoss logo
MBS 5100 / MBS 5150-product-category

MBS 5100 / MBS 5150

Zatwierdzone do użytku na statkach blokowe przetworniki ciśnienia o dużej dokładności zostały zaprojektowane do pracy we wszystkich zastosowaniach morskich. Przetwornik ciśnienia MBS 5150 ze zintegrowaną rurką impulsową jest przeznaczony do zastosowań w okrętownictwie. Jest szczególnie polecany, gdy możliwe jest wystąpienie kawitacji, uderzeń hydraulicznych, czy skoków ciśnienia i oferuje niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Przetworniki można zamontować bezpośrednio na zaworze blokowym MBV 5000, lub użyć gwintowanego przyłącza ciśnieniowego.

Oferta przetworników obejmuje urządzenia z sygnałem wyjściowym 4 — 20 mA, wersje do pomiaru ciśnienia absolutnego i względnego, zakres pomiaru od 0-4 bar do 0-400 bar.
​​​​​​​
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłu morskiego.

Features and benefits

  • Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach morskich
  • MBS 5150 z wbudowanym tłumikiem pulsacji zaprojektowany do użytku w przemyśle morskim, a szczególnie w instalacjach, w których występują znaczne zakłócenia przepływu medium, takie jak kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia.
  • Obudowa oraz elementy mające kontakt z medium wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
  • Pomiar ciśnienia względnego (manometrycznego) i absolutnego od 4 do 400 bar
  • Sygnał wyjściowy: 4 – 20 mA
  • Szeroki wybór przyłączy ciśnieniowych
  • Pełna cyfrowa kompensacja wpływu temperatury
  • Dokładność 0,3% zakresu (maks.)
  • Certyfikat UL
  • Uznania typu morskich towarzystw klasyfikacyjnych