Przetworniki ciśnienia
Liczba elementów: 7

DST P40M
The P40M pressure transmitter has been designed specific for pressure monitoring of marine applications such as Ballast water treatment systems, Exhaust gas scrubbers, Desalination and Sea water cooling systems where high corrosion resistance and longevity are essential for the continued operation of auxiliary & propulsion systems onboard the vessel.
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
EMP 2
Przetworniki ciśnienia EMP 2 przeznaczone są do monitorowania wartości ciśnienia w zastosowaniach morskich i przemysłowych. Zapewniają niezawodny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Oferta obejmuje wersje do pomiaru ciśnienia absolutnego lub manometrycznego (względnego) z sygnałem wyjściowym 4 – 20 mA.
Posiada wszystkie niezbędne morskie świadectwa uznania. Dostępne są wersje specjalne z wbudowanym tłumikiem pulsacji, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, takich jak kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia.
MBS 3300 / MBS 3350
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
A robust design, an exellent vibration stability, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements
MBS 33M
Przetworniki ciśnienia typu MBS 33M przeznaczone są do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach morskich i zapewniają niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Oferta przetworników obejmuje urządzenia z sygnałem wyjściowym 4 – 20 mA, wersje do pomiaru ciśnienia absolutnego i względnego, zakres pomiaru od 0 – 1 bar do 0 – 600 bar. MBS 33M oferuje ponadto dużą różnorodność przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłu morskiego.
MBS 4201 and MBS 4251
The intrinsically safe pressure transmitter program is designed for use in hazardous environments and offers a reliable pressure measurement, even in harsh applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks.
The MBS 4201 and MBS 4251 are Ex ia IIC T5...T4 explosion protected according to the ATEX directive 2014/34/EU. The series come with 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar, plug connection and a wide range of pressure connections.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
MBS 5100 / MBS 5150
Zatwierdzone do użytku na statkach blokowe przetworniki ciśnienia o dużej dokładności zostały zaprojektowane do pracy we wszystkich zastosowaniach morskich. Przetwornik ciśnienia MBS 5150 ze zintegrowaną rurką impulsową jest przeznaczony do zastosowań w okrętownictwie. Jest szczególnie polecany, gdy możliwe jest wystąpienie kawitacji, uderzeń hydraulicznych, czy skoków ciśnienia i oferuje niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Przetworniki można zamontować bezpośrednio na zaworze blokowym MBV 5000, lub użyć gwintowanego przyłącza ciśnieniowego.
Oferta przetworników obejmuje urządzenia z sygnałem wyjściowym 4 — 20 mA, wersje do pomiaru ciśnienia absolutnego i względnego, zakres pomiaru od 0-4 bar do 0-400 bar.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłu morskiego.