Danfoss logo
MBS 33M-product-category

MBS 33M

Przetworniki ciśnienia typu MBS 33M przeznaczone są do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach morskich i zapewniają niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Oferta przetworników obejmuje urządzenia z sygnałem wyjściowym 4 – 20 mA, wersje do pomiaru ciśnienia absolutnego i względnego, zakres pomiaru od 0 – 1 bar do 0 – 600 bar. MBS 33M oferuje ponadto dużą różnorodność przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.

Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłu morskiego.

Features and benefits

  • Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach morskich
  • Uznania typu morskich towarzystw klasyfikacyjnych
  • Obudowa i elementy mające kontakt z medium wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
  • Pomiar ciśnienia względnego i absolutnego od 0 do 600 bar
  • Sygnał wyjściowy: 4-20 mA
  • Szeroki wybór przyłączy ciśnieniowych
  • Pełna cyfrowa kompensacja wpływu temperatury
  • Dopuszczone do stosowania w strefie ATEX 2 atmosfery zagrożonej wybuchem
  • Certyfikat UL