EMP 2
Przetworniki ciśnienia EMP 2 przeznaczone są do monitorowania wartości ciśnienia w zastosowaniach morskich i przemysłowych. Zapewniają niezawodny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Oferta obejmuje wersje do pomiaru ciśnienia absolutnego lub manometrycznego (względnego) z sygnałem wyjściowym 4 – 20 mA.
Posiada wszystkie niezbędne morskie świadectwa uznania. Dostępne są wersje specjalne z wbudowanym tłumikiem pulsacji, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, takich jak kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia.
Features and benefits
- Dopuszczone do stosowania w strefie 2 atmosfery zagrożonej wybuchem
- Pełna cyfrowa kompensacja wpływu temperatury