MBS 9300
Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 9300 przeznaczone są do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach morskich i przemysłowych. Stosowane są między innymi w układach wentylacyjnych, do monitorowania stopnia zabrudzenia filtra, jak również do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach.
Program obejmuje sygnały wyjściowe zasilania o natężeniu 4 – 20 mA i ratiometryczne 10 – 90%, zakres ciśnień od 40 – 400 mbar, a także zakresy dwukierunkowe.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
Features and benefits
- Zwarta konstrukcja
- Zakres pomiarowy od 0 do 40 – 400 mbar
- Cyfrowa kompensacja wpływu temperatury
- Sygnał wyjściowy 4 – 20 mA lubratiometryczny 10 – 90% Uzas
- Doskonała odporność na uderzenia i drgania
- Zabezpieczenie przed zmianą biegunowości
- Funkcja samodiagnostyki (opcja na życzenie)
- Elementy mające kontakt z medium: stalnierdzewna (AISI 316L)
- Certyfikat EU RO Mutual Recognition
- Dopuszczone do stosowania w strefie 2 atmosfery zagrożonej wybuchem