Pressure transmitters millibar pressure
Liczba elementów: 1

MBS 9300
Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 9300 przeznaczone są do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach morskich i przemysłowych. Stosowane są między innymi w układach wentylacyjnych, do monitorowania stopnia zabrudzenia filtra, jak również do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach.
Program obejmuje sygnały wyjściowe zasilania o natężeniu 4 – 20 mA i ratiometryczne 10 – 90%, zakres ciśnień od 40 – 400 mbar, a także zakresy dwukierunkowe.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.