Danfoss logo
DST P40I-product-category

DST P40I

Przetworniki ciśnienia P40I zaprojektowane zostały do pracy w agresywnych i wymagających środowiskach przemysłowych, jakie występują np. w systemach odsalania, układach chłodzenia wody morskiej czy oczyszczalniach ścieków.

Obudowa wykonana jest z jednego kawałka tytanu, co eliminuje słabości strukturalne występujące przy łączeniu materiałów. Tytan charakteryzuje się wysoką odpornością na szereg kwasów oraz zasad oraz może pracować z roztworami chlorku sodu. Odporność tytanu na korozję w połączeniu z niską gęstością, wysoką wytrzymałością oraz odpornością na erozję sprawiają, że przetwornik DST P40I znajduje zastosowanie w wielu procesach chemicznych oraz aplikacjach okrętowych.

Ceramiczną membranę przetwornika wykonaną z 96% tritlenku diglinu Al2O3 cechuje doskonała odporność na niemal wszystkie agresywne media. Czujnik jest typu piezorezystancyjnego, a mostek Wheatstone’a naniesiony jest bezpośrednio na membranie.

Features and benefits

  • Zaprojektowany do pracy w agresywnych środowiskach przemysłowych, takich jak systemy odsalania, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, pomiar ciśnienia cieczy zawierających chlorany oraz w innych wymagających aplikacjach.
  • Obudowa z tytanu klasy 2
  • Kompensacja wpływu temperatury
  • Ochrona przed zmianą biegunowości
  • Pomiar ciśnienia względnego
  • Elementy mające kontakt z medium: tytan i ceramika
  • Ceramika Al2O3
  • Wysoka liniowość i niska wartość histerezy
  • Zgodność z RoHS