Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Sterownik zespołu, AK-PC 651

080G0312

Funkcja: 1 sprężarka i 1 skraplacz, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 18, Napięcie zasilania [V] AC: 110 - 230, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 8

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080G0336

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Accessory (EF013236)TRUE
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
Cechy produktuBrzęczykBezpieczeństwo sprężarkiBezpieczeństwo temperatury gazu wylotowegoBezpieczeństwo wentylatoraZmienne ciśnienie skraplaczaFunkcja odzysku ciepłaBezpieczeństwo wysokiego ciśnieniaWbudowany wyświetlacz LCDOgraniczenie obciążeniaBezpieczeństwo niskiego ciśnieniaOptymalizacja nocnaOptymalizacja P0Zegar czasu rzeczywistegoBezpieczna temperatura zasysanych par
Certyfikaty, aprobatyCECMIMEACGOST R
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
Depth (EF000049)348
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja1 sprężarka i 1 skraplacz
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Height (EF000040)71
Ilość baterii1
Informacje dodatkowePrzekaźniki 5,6 typu półprzewodnikowego
Język produktuchorwackiczeskiduńskiholenderskiAngielskifrancuskiniemieckiwęgierskiwłoskipolskiportugalskiRumuniarosyjskiserbskihiszpańskiturecki
Maks. liczba sprężarek10 szt.
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Miejsce stosowaniaRegulacja wydajności
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]110 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuSterownik zespołu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Pobór mocy [W]12.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Spare part (EF013237)TRUE
Sterowanie wydajnością wentylatoraKrok/prędkość
Tryb regulacji wentylatoraPI
Tryb sterowania wydajnościąPI
Tryb wydajności sprężarkiKrok/prędkość/PWM
Typ produktuAK-PC 651
Typ regulacji skraplaczaCiśnienie/temperatura
Typ transmisjiMODBUS
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wejścia analogowe (AI) [szt.]10 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]18 szt.
Wejście sterowania wydajnościąCiśnienie/temperatura
Width (EF000008)202
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]15 szt.
Wyjście analogowe (AO)4 szt.
WyposażenieZawiera przyłącza
Wyświetlacz - opcjonalnyZ przodu Opcja: MMIGRS2
Wyświetlacz zprzoduTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.199 Kilogram
Masa netto1.046 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705