Danfoss logo
AK-PC 651A

Sterownik zespołu, AK-PC 651A

080G0336

Funkcja: 1 sprężarka i 1 skraplacz, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 22, Napięcie zasilania [V] AC: 24 - 230, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrzęczykBrak
CE markYes
Cechy produktuBrzęczykBezpieczeństwo sprężarkiBezpieczeństwo temperatury gazu wylotowegoBezpieczeństwo wentylatoraZmienne ciśnienie skraplaczaFunkcja odzysku ciepłaBezpieczeństwo wysokiego ciśnieniaWbudowany wyświetlacz LCDOgraniczenie obciążeniaBezpieczeństwo niskiego ciśnieniaOptymalizacja nocnaOptymalizacja P0Zegar czasu rzeczywistegoBezpieczna temperatura zasysanych par
Certyfikaty, aprobatyAprobata ULCEEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dostarczany wraz z zestawem złączekTak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Funkcja1 sprężarka i 1 skraplacz
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Język produktuchorwackiczeskiduńskiholenderskiAngielskifrancuskiniemieckiwęgierskiwłoskipolskiportugalskiRumuniarosyjskiserbskihiszpańskiturecki
Material DescriptionAK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S
Miejsce stosowaniaRegulacja wydajności
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]24 V
Nazwa produktuSterownik zespołu
Nr kat. złącza zestawu080G0404
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W]15.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dossier product nameAK-PC-7XX-651A-351
SerwisBrak
Sterowanie wydajnością wentylatoraKrok/prędkość
Stopień ochronyIP40
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tryb regulacji wentylatoraPI
Tryb sterowania wydajnościąPI
Tryb wydajności sprężarkiKrok/prędkość/PWM
Typ produktuAK-PC 651A
Typ regulacji skraplaczaCiśnienie/temperatura
Typ transmisjiMODBUS
Typ wyświetlaczaLCD
Typ, oznaczenieAK-PC 651A
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]16 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]22 szt.
Wejście sterowania wydajnościąCiśnienie/temperatura
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]20 szt.
Wyjście analogowe (AO)6 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.057 Kilogram
Masa netto0.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość4.945 Liter
EAN/UPC5715162508541