Danfoss logo
FVF-product-category

FVF

Filtr FVF został zaprojektowany dla sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i instalacji chłodzenia.

Filtr usuwa i zatrzymuje cząstki obce, takie jak resztki spoin spawalniczych, opiłki, piasek itp. przenoszone przez czynnik grzewczy/chłodzący.

SZamontowanie filtra ma na celu ochronę czułych urządzeń, takich jak liczniki, pompy, zawory regulacyjne przed uszkodzeniami powodowanymi przez cząstki obce w szerokim zakresie zastosowań.
Filtr jest dostępny w wersji z korkiem, wkładką magnetyczną lub zaworem kulowym. Połączenie filtru z zaworem kulowym umożliwia jego szybkie i dokładne wyczyszczenie.
​​​​​​​
​​​​​​​Dane podstawowe:

  • DN 15- (125) 200
  • PN 16/25
  • Temperatura:
  - woda obiegowa/woda z glikolem:
  −10 … 150°C (PN 16), −20 … 150°C (PN 25)
  • Króćce:
  - kołnierz (filtr)
  - gwint (zawór kulowy)

Features and benefits

  • Usuwa zanieczyszczenia (ścieki spawalnicze, wióry, piasek) w celu ochrony pomp, zaworów i mierników
  • Dostępne z wtyczką, wkładką magnetyczną lub zaworem kulowym z funkcją szybkiego czyszczenia, co ułatwia konserwację
  • Szeroki zakres rozmiarów i ciśnień: DN 15–200, PN 16/25, −20…150 °C
  • Zwiększa niezawodność systemu, wydłuża żywotność sprzętu i zmniejsza przestoje