FVF
Filtr FVF został zaprojektowany dla sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i instalacji chłodzenia.
Filtr usuwa i zatrzymuje cząstki obce, takie jak resztki spoin spawalniczych, opiłki, piasek itp. przenoszone przez czynnik grzewczy/chłodzący.
SZamontowanie filtra ma na celu ochronę czułych urządzeń, takich jak liczniki, pompy, zawory regulacyjne przed uszkodzeniami powodowanymi przez cząstki obce w szerokim zakresie zastosowań.
Filtr jest dostępny w wersji z korkiem, wkładką magnetyczną lub zaworem kulowym. Połączenie filtru z zaworem kulowym umożliwia jego szybkie i dokładne wyczyszczenie.
Dane podstawowe:
- woda obiegowa/woda z glikolem:
−10 … 150°C (PN 16), −20 … 150°C (PN 25)
- kołnierz (filtr)
- gwint (zawór kulowy)
Features and benefits
- Usuwa zanieczyszczenia (ścieki spawalnicze, wióry, piasek) w celu ochrony pomp, zaworów i mierników
- Dostępne z wtyczką, wkładką magnetyczną lub zaworem kulowym z funkcją szybkiego czyszczenia, co ułatwia konserwację
- Szeroki zakres rozmiarów i ciśnień: DN 15–200, PN 16/25, −20…150 °C
- Zwiększa niezawodność systemu, wydłuża żywotność sprzętu i zmniejsza przestoje