Węzły bezpośrednie z podmieszaniem i przygotowaniem c.w.u.
Liczba elementów: 16

Akva Lux II Se
Akva Lux II Se is a fully insulated district heating substation for direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water, featuring high performance and simple operation. The Akva Lux II Se covers both the DHW and heating requirements of large and small single-family houses and is also suitable for large projects.

EvoFlat 4.0 M - Demand control
Produkt
System EvoFlat 4.0 M w połączeniu z regulatorem ogrzewania podłogowego ICON2 zapewnia inteligentną, sterowaną zapotrzebowaniem regulację ogrzewania mieszkań i pomieszczeń. Wykorzystując samouczący się, opatentowany algorytm, system stale analizuje rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło i automatycznie dostosowuje temperaturę zasilania, zapewniając optymalny komfort, efektywność energetyczną i równowagę hydrauliczną. Szybko reaguje na zmieniające się warunki, bezproblemowo integruje się z nowoczesnymi źródłami ciepła oraz obsługuje zdalne monitorowanie i sterowanie za pomocą aplikacji Ally. W pełni zgodny z europejskimi normami efektywności energetycznej, oferuje skalowalne i przyszłościowe rozwiązanie zarówno dla małych, jak i wielostrefowych instalacji.
Innowacyjne urządzenie wyznacza nowe standardy. Składa się z bloków funkcjonalnych wykonanych ze specjalnie wzmocnionego kompozytu PPS. Dzięki temu stacja jest wyjątkowo lekka i ogranicza emisję ciepła. Gładka powierzchnia zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia i zatykania. Wszystkie elementy są montowane za pomocą nowo zaprojektowanych połączeń zatrzaskowych.
Strona pierwotna (DH)
Stacja mieszkaniowa jest wyposażona w dwa regulatory różnicy ciśnień i filtr centralny. Letni bypass utrzymuje ciepło przewodu zasilającego podczas postoju. Zapewnia to szybką reakcję w zakresie ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Bypass jest sterowany termostatycznie.
Ogrzewanie (HE)
Temperatura zasilania jest dostosowywana do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło wszystkich podłączonych pomieszczeń, zapewniając optymalny komfort. Sterownik identyfikuje nierównomierne spadki ciśnienia i odpowiednio dostosowuje cykle otwierania (automatyczne równoważenie hydrauliczne). Termostat bezpieczeństwa zamyka przepływ przy 55°C. Zainstalowana jest wysokowydajna pompa obiegowa. Grzejnik łazienkowy lub suszarka do ręczników mogą być podłączone za pomocą opcjonalnego zestawu przyłączeniowego do wysokich temperatur.
Ciepła woda użytkowa (CWU)
Dostępne są cztery wielkości wymienników ciepła, aby zaspokoić wszystkie potrzeby od 45 kW do 70 kW. Evoflat 4.0 M jest wyposażony w inteligentny sterownik, który reguluje przepływ po stronie zasilania w oparciu o temperaturę ciepłej wody użytkowej i objętość pobieranej wody. Stacja posiada zintegrowany regulator różnicy ciśnień po stronie zasilania systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Eliminuje to konieczność hydraulicznego równoważenia stacji. W razie potrzeby stację można rozbudować o zestaw cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
EvoFlat 4.0 PRO M
The Danfoss EvoFlat 4.0 PRO M is an electronically controlled flat station in which the domestic hot water temperature and the heating supply temperature are regulated electronically. It is particularly suitable for use in multi- family buildings with central heating systems.
The electronic controller, in combination with specially developed actuators, enables precise temperature regulation. Online access allows all relevant operational data to be viewed, while meters can be read and displayed simultaneously via the M-bus interface.
This innovative unit sets new standards. The functional blocks are made of reinforced PPS composite material, making the station lightweight and reducing internal heat emissions. The smooth internal surfaces of the pipes minimize the risk of deposits and blockages.
All components are assembled using advanced Click- Fit connectors in a modern design. Compared to conventional stations with pipe and screw connections, this new connection technology eliminates the need for retightening during installation and commissioning.
Primary side
The apartment station is equipped with two differential pressure regulators and a strainer. A summer bypass can maintain the supply line temperature during periods of inactivity, ensuring a rapid response time for domestic hot water heating. The bypass can be operated either continuously or according to a weekly schedule. A return temperature limitation function is included as standard.
Secondary side
The electronic flat station can be configured to regulate the supply temperature using four different control modes: outdoor temperature, room temperature, fixed supply temperature, or offset relative to the supply temperature of the primary side. The combination of electronic control and the differential pressure regulator ensures optimal operating conditions.The controller includes a safety temperature limitation function for the surface heating system. A high-efficiency circulation pump is installed in the mixing circuit to supply the surface heating. Using an optionally available connection set, a bathroom radiator can be connected to the station’s high- temperature circuit and controlled via a week program in the controller.
Domestic hot water ( DHW)
Four heat exchanger sizes are available to cover all requirements from 37 kW to 70 kW. The EvoFlat 4.0 PRO M is equipped with an actuator for regulating the domestic hot water temperature. This actuator adjusts the primary- side flow rate according to the hot water temperature and the draw-off volume. The station features an integrated differential pressure regulator on the primary side of the domestic hot water heating system, eliminating the need for hydraulic balancing between the station and the primary side. If required, the station can be expanded with a domestic hot water circulation set.
EvoFlat 4.0M
Danfoss EvoFlat 4.0 station is particularly suitable for multi family buildings with central heat generation or district heating.
The innovative unit sets new standard. It consists of functional blocks made of a specially reinforced PPS composite material. This makes the station extremely lightweight and limits internal heat emission. The smooth surface reduces the risks of scaling and clogging.
All components are assembled with newly designed click-fit connections. Compared to conventionel substations with pipes and screw connections, this new connection technology does not require retightening during installation and commissioning.
Termix VMTD MIX-I-FI Mini
Direct heating substation for direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water with flow compensated temperature controller. The Termix VMTD MIX-I-FI Mini is a complete solution with built - in water heater and heating system with differential pressure control and mixing loop. The Termix VMTD MIX-I-FI Mini is applicable for single-family houses and for decentralized systems in multi-family houses.