EvoFlat 4.0 M - Demand control
Produkt
System EvoFlat 4.0 M w połączeniu z regulatorem ogrzewania podłogowego ICON2 zapewnia inteligentną, sterowaną zapotrzebowaniem regulację ogrzewania mieszkań i pomieszczeń. Wykorzystując samouczący się, opatentowany algorytm, system stale analizuje rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło i automatycznie dostosowuje temperaturę zasilania, zapewniając optymalny komfort, efektywność energetyczną i równowagę hydrauliczną. Szybko reaguje na zmieniające się warunki, bezproblemowo integruje się z nowoczesnymi źródłami ciepła oraz obsługuje zdalne monitorowanie i sterowanie za pomocą aplikacji Ally. W pełni zgodny z europejskimi normami efektywności energetycznej, oferuje skalowalne i przyszłościowe rozwiązanie zarówno dla małych, jak i wielostrefowych instalacji.
Innowacyjne urządzenie wyznacza nowe standardy. Składa się z bloków funkcjonalnych wykonanych ze specjalnie wzmocnionego kompozytu PPS. Dzięki temu stacja jest wyjątkowo lekka i ogranicza emisję ciepła. Gładka powierzchnia zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia i zatykania. Wszystkie elementy są montowane za pomocą nowo zaprojektowanych połączeń zatrzaskowych.
Strona pierwotna (DH)
Stacja mieszkaniowa jest wyposażona w dwa regulatory różnicy ciśnień i filtr centralny. Letni bypass utrzymuje ciepło przewodu zasilającego podczas postoju. Zapewnia to szybką reakcję w zakresie ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Bypass jest sterowany termostatycznie.
Ogrzewanie (HE)
Temperatura zasilania jest dostosowywana do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło wszystkich podłączonych pomieszczeń, zapewniając optymalny komfort. Sterownik identyfikuje nierównomierne spadki ciśnienia i odpowiednio dostosowuje cykle otwierania (automatyczne równoważenie hydrauliczne). Termostat bezpieczeństwa zamyka przepływ przy 55°C. Zainstalowana jest wysokowydajna pompa obiegowa. Grzejnik łazienkowy lub suszarka do ręczników mogą być podłączone za pomocą opcjonalnego zestawu przyłączeniowego do wysokich temperatur.
Ciepła woda użytkowa (CWU)
Dostępne są cztery wielkości wymienników ciepła, aby zaspokoić wszystkie potrzeby od 45 kW do 70 kW. Evoflat 4.0 M jest wyposażony w inteligentny sterownik, który reguluje przepływ po stronie zasilania w oparciu o temperaturę ciepłej wody użytkowej i objętość pobieranej wody. Stacja posiada zintegrowany regulator różnicy ciśnień po stronie zasilania systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Eliminuje to konieczność hydraulicznego równoważenia stacji. W razie potrzeby stację można rozbudować o zestaw cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
Features and benefits
- Niskie zużycie energii
- Optymalny komfort pomieszczeń
- Lekki
- Łatwa instalacja, konserwacja i obsługa
- Trwały materiał kompozytowy
- Minimalna przestrzeń wymagana do instalacji
- Minimalna utrata ciepła dzięki izolacji EPP
- Przygotowany do zabudowy licznika ciepła
- Przygotowane do zabudowy wodomierza
- Kompatybilny z różnymi źródłami ciepła, takimi jak ogrzewanie miejskie, pompy ciepła, biomasa itp.