Zawory termostatyczne - FJVA
Liczba elementów: 1

FJVA
Zawory termostatyczne do wody chłodzącej służą do bezstopniowej, proporcjonalnej regulacji natężenia przepływu w zależności odnastawy i temperatury czujnika.
Oferta zaworów termostatycznych obejmuje serię produktów zarówno do układów grzewczych, jak i do układów chłodzenia.Zawory termostatyczne są urządzeniami działającymi samoczynnie, co oznacza, że pracują bez dodatkowego zasilania energią,taką jak energia elektryczna lub sprężone powietrze
Zawory doskonale sprawdzają się w instalacjach wymagających nieustannej regulacji natężenia przepływu.
The required temperature is maintained constant with no overconsumption of: cooling water in cooling systems; hot water or steam in heating systems and thus operating economy is always reasonable.