Danfoss logo
FJVA-product-category

FJVA

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej służą do bezstopniowej, proporcjonalnej regulacji natężenia przepływu w zależności odnastawy i temperatury czujnika.

Oferta zaworów termostatycznych obejmuje serię produktów zarówno do układów grzewczych, jak i do układów chłodzenia.Zawory termostatyczne są urządzeniami działającymi samoczynnie, co oznacza, że pracują bez dodatkowego zasilania energią,taką jak energia elektryczna lub sprężone powietrze

Zawory doskonale sprawdzają się w instalacjach wymagających nieustannej regulacji natężenia przepływu.

The required temperature is maintained constant with no overconsumption of: cooling water in cooling systems; hot water or steam in heating systems and thus operating economy is always reasonable.

Features and benefits

  • Self-acting thermostatic operated water valve, which operates without auxiliary energy
  • Opens on rising temperature of cooling water
  • Valve opening degree is not affected by cooling water pressure differential
  • Hand regulation - unique option on the market, which saves installation time
  • Regulating range defined for the point at which the valve begins to open