Danfoss logo
Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

Przewodowy termostat pokojowy Danfoss Icon2™ 24 V charakteryzuje się minimalistycznym wzornictwem, dzięki któremu znika i wtapia się w otoczenie, gdy wyświetlacz jest wyłączony. Termostat wykorzystuje komunikację Powerline, co znacznie ułatwia instalację. Przewodowy termostat pokojowy Icon2™ 24 V jest kompatybilny zarówno z regulatorem głównym Icon™ 24 V, jak i z regulatorem głównym Icon2™. Należy pamiętać, że funkcja aktualizacji oprogramowania układowego jest dostępna tylko w połączeniu z regulatorem głównym Icon2™.

Features and benefits

  • Interfejs dotykowy
  • Czujnik temperatury podłogi (akcesorium)
  • Odporność na działanie promieni ultrafioletowych, plastik nie żółknie z czasem
  • Ograniczenie temperatury (od 4 °C do 35 °C)
  • Możliwość odłączenia chłodzenia dla konkretnego pomieszczenia
  • Możliwość sterowania dwoma odmiennymi urządzeniami grzewczymi (na przykład, kaloryferydo ogrzewania i ciepła podłoga w jednym pomieszczeniu).