Icon2™ room thermostats
Liczba elementów: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Bezprzewodowy termostat pokojowy Danfoss Icon2™ oferuje swobodę montażu bez ograniczeń związanych z przewodami w ścianie. Funkcja ściemniania, w połączeniu z minimalistycznym designem o głębokości zaledwie 16 mm, nadaje mu elegancji i sprawia, że idealnie wtapia się w otoczenie. Icon2™ RT posiada certyfikat Zigbee 3.0 i można go zintegrować z kompatybilnymi inteligentnymi rozwiązaniami domowymi.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Przewodowy termostat pokojowy Danfoss Icon2™ 24 V charakteryzuje się minimalistycznym wzornictwem, dzięki któremu znika i wtapia się w otoczenie, gdy wyświetlacz jest wyłączony. Termostat wykorzystuje komunikację Powerline, co znacznie ułatwia instalację. Przewodowy termostat pokojowy Icon2™ 24 V jest kompatybilny zarówno z regulatorem głównym Icon™ 24 V, jak i z regulatorem głównym Icon2™. Należy pamiętać, że funkcja aktualizacji oprogramowania układowego jest dostępna tylko w połączeniu z regulatorem głównym Icon2™.