Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat

Bezprzewodowy termostat pokojowy Danfoss Icon2™ oferuje swobodę montażu bez ograniczeń związanych z przewodami w ścianie. Funkcja ściemniania, w połączeniu z minimalistycznym designem o głębokości zaledwie 16 mm, nadaje mu elegancji i sprawia, że idealnie wtapia się w otoczenie. Icon2™ RT posiada certyfikat Zigbee 3.0 i można go zintegrować z kompatybilnymi inteligentnymi rozwiązaniami domowymi.

Features and benefits

  • Interfejs użytkownika dotykowego
  • Czujnik podłogowy na podczerwień (tylko w wersji IR)
  • Plastik odporny na promieniowanie UV, zapobiegający żółknięciu
  • Ograniczenie temperatury (pomiędzy 4 °C a 35 °C)
  • Możliwość wyłączenia chłodzenia dla konkretnego pomieszczenia
  • Podwójny emiter ciepła (np. grzejnik i ogrzewanie podłogowe w tym samym pomieszczeniu)
  • pomiar wilgotności względnej