AVTQ
AVTQ jest to regulator temperatury bezpośredniego działania kompensowany przepływem. Stosowany jest głównie w układach ciepłowniczych z wymiennikami płytowymi do natychmiastowego przygotowania ciepłej wody (c.w.u.). Regulator zamyka się przy wzroście temperatury czujnika.
Regulator w stanie bez obciążenia (spoczynku) ma stałą nastawę temperatury około 40 °C (DN15) and 35 °C (DN20), która jest odchylana proporcjonalnie za pomocą zaworu sterującego (pilota) od przepływu kompensującego podczas poboru c.w.u.. Temperatura poboru może być nastawiana indywidualnie na zaworze sterującym (pilotującym).
AVTQ zapobiega powstawaniu wysokich temperatur w wymiennikach ciepła gdy nie ma rozbioru ciepłej wody użytkowej. Regulator odcina dopływ ciepłej wody sieciowej przy braku poboru c.w.u.. AVQT może być stosowany z większością wymienników płytowych, jednakże w przypadku wątpliwości zastosowania danego wymiennika ciepła z regulatorem AVTQ skontaktuj się z producentem wymiennika.
Regulator AVTQ składa się z elementu termostatycznego, membrany, głównego zaworu oraz zaworu sterującego (pilota). Zawór główny z elementem termostatycznym i membrany montowane są po stronie sieciowej (pierwotnej). Element membrany poprzez rurki impulsowe połączony jest do zaworu sterującego zamontowanego po stronie instalacji c.w.u. (wtórnej).
Features and benefits
- Zapobiega przegrzaniu wymienników ciepła w warunkach bez obciążenia.
- Konstrukcja z kompensacją przepływu gwarantuje stabilną temperaturę ciepłej wody użytkowej.
- Kompatybilny z większością płytowych wymienników ciepła, co zapewnia elastyczną instalację.