Kompletne regulatory temperatury
Liczba elementów: 3

AVTB
AVTB to regulator temperatury bezpośredniego działania stosowany do regulacji temperatury wody w zbiornikach ciepłej wody, wymiennikach ciepła, podgrzewaczach olejowych itp. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika termostatycznego i nastawnika temperatury. W skład siłownika termostatycznego wchodzi mieszek, kapilara i czujnik.
AVTQ
AVTQ jest to regulator temperatury bezpośredniego działania kompensowany przepływem. Stosowany jest głównie w układach ciepłowniczych z wymiennikami płytowymi do natychmiastowego przygotowania ciepłej wody (c.w.u.). Regulator zamyka się przy wzroście temperatury czujnika.
Regulator w stanie bez obciążenia (spoczynku) ma stałą nastawę temperatury około 40 °C (DN15) and 35 °C (DN20), która jest odchylana proporcjonalnie za pomocą zaworu sterującego (pilota) od przepływu kompensującego podczas poboru c.w.u.. Temperatura poboru może być nastawiana indywidualnie na zaworze sterującym (pilotującym).
AVTQ zapobiega powstawaniu wysokich temperatur w wymiennikach ciepła gdy nie ma rozbioru ciepłej wody użytkowej. Regulator odcina dopływ ciepłej wody sieciowej przy braku poboru c.w.u.. AVQT może być stosowany z większością wymienników płytowych, jednakże w przypadku wątpliwości zastosowania danego wymiennika ciepła z regulatorem AVTQ skontaktuj się z producentem wymiennika.- Regulowane ciśnieniowo otwieranie/zamykanie przy rozpoczynaniu/kończeniu poboru wody.
- Ogromne możliwości regulowania temperatury pracy.
- Regulowane ciśnieniowo otwieranie/zamykanie przy rozpoczynaniu/kończeniu poboru wody.

FJV
FJV to samoczynny regulator temperatury służący do kontrola:
- temperatura wody powrotnej z ciepłej wody zbiorniki w sieci ciepłowniczej podłączonej bezpośrednio systemy
- temperatura wody powrotnej w sieci ciepłowniczej systemy z pętlą mieszającą.
Sterownik posiada zawór sterujący, termostatyczny siłownik i uchwyt do ustawiania temperatury. Siłownik termostatyczny składa się wyłącznie z mieszka.
Do systemów ciepłowniczych blokowych i miejskich.- temperatura wody powrotnej z ciepłej wody zbiorniki w sieci ciepłowniczej podłączonej bezpośrednio systemy